(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· พาวเวอร์ซัพพลาย ลดแสง อนาล็อก
รหัสสินค้า |
---|
OPPW-30-2H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | วิธีการลดแสง | ประเภทปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,238.33 | OPT LED LIGHTING OPTIONS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | พาวเวอร์ซัพพลาย | การปรับความกว้างพัลส์ (PWM) | ปริมาณกึ่ง ยึดอยู่กับที่ ปรับโดย ชุดขับมอเตอร์ |
กำลังโหลด …
แรงดันขาเข้า | AC100 ถึง 240 V 50/60 Hz | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก | 12 V DC | ความจุ(W) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ช่อง (CH) | 2 | อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | -10 - 40 | อุณหภูมิใช้งาน รอบ(%RH) | 20-70 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OPPW-30-2H ในชุด ชุด OPPW อุปกรณ์แหล่งจ่าย อุปกรณ์ควบคุม แสง อนาล็อก
รหัสสินค้า |
---|
OPPW-30-2V |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | วิธีการลดแสง | ประเภทปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,878.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | ลูกบิด ปรับระดับเสียง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง