(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]
· บานพับ สำหรับโครงสร้างที่มีบานประตู สำหรับ เฟรมซีรี่ส์ 25
รหัสสินค้า |
---|
H25W-L |
H25W-R |
H25WS-L |
H25WS-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิว | อุปกรณ์เสริม 1 | ทิศทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 526.01 | YKL HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | ทาสีดำ | M4 × 6 CS โบลท์ ไตรวาเลนท์สีดำ | L | ||
฿ 482.09 | YKL HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทาสีดำ | M4 × 6 CS โบลท์ ไตรวาเลนท์สีดำ | R | ||
฿ 482.09 | YKL HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | ทาสีเงิน | M4 × 6 CS โบลท์ SUS | L | ||
฿ 482.09 | YKL HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | ทาสีเงิน | M4 × 6 CS โบลท์ SUS | R |
กำลังโหลด …
ชนิด | บานพับแบบถอดได้ | วัสดุ | ADC12 | จำนวนของ อุปกรณ์เสริม 1 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม 2 | NFM4-P20 F นัท 25/ ยาว M4 | จำนวนของ อุปกรณ์เสริม 2 | 2 | L(มิลลิเมตร) | 45 |
W(มิลลิเมตร) | 35 | H(มิลลิเมตร) | 9.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง