(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ปีกนก แบบขับเคลื่อนด้วยลมด้านล่าง
[คุณสมบัติ]
· เมื่อใช้สำหรับการประมวลผลภายใน เครื่องจักร หรือสำหรับการประมวลผลชิ้นงานขนาดใหญ่ ประสิทธิภาพในการทำงานจะเพิ่มขึ้น
· มี เซนเซอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· รวมเข้ากับอุปกรณ์อัตโนมัติ
· สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ภายในเครื่องจักรและชิ้นงานขนาดใหญ่ ฯลฯ
[ข้อควรระวังในการใช้งาน]
* เมื่อเปลี่ยนทิศทางของ ข้อต่อ เมื่อเปลี่ยนทิศทางของ ข้อต่อฟิตติ้ง มาตรฐาน ให้ถอด ข้อต่อ ออกหนึ่งครั้งและนำ เทป ซีล ที่เหลือออก กรุณาให้ฉัน
หากคุณเปลี่ยนทิศทางขณะติดตั้ง อาจทำให้อากาศรั่วได้
* เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง ให้ใช้มาตรการต่างๆ เช่น การใช้แผ่นป้องกันความร้อนกับ กระบอกลม
การป้องกันความร้อนไม่เพียงพออาจทำให้ บรรจุภัณฑ์ ภายใน กระบอกลม ละลายและทำให้เกิดการรั่วไหลของอากาศ
* ขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 40°C หรือสูงกว่า งานซ่อมบำรุง ความดัน การทำงาน เครื่องวัดความถี่ ต่ำ ฯลฯ) น้ำมัน ภายในและ น้ำมัน ฐานรอง/แผ่นรอง จาระบี อาจซึมออกจาก กระบอกสูบ โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อต้องการสภาพแวดล้อมที่สะอาด
รูปทรง | มือจับ | แรงกระชับ(N) | 2000 | วัสดุ | เหล็กกล้า (SPCC) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทเมานต์ | ฐานหน้าแปลน | ขนาด สลักเกลียว (M) | M8 | ความสูงสูงสุด(มิลลิเมตร) | 340 |
ความยาวสูงสุด(มิลลิเมตร) | 236 | ความกว้างสูงสุด(มิลลิเมตร) | 57.3 | JAN Code | 4580455762389 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.AC451-S ในชุด แอร์ แคลมป์ยึด S ซีรีส์ประเภทการกดค้างAC-451S
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง