(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ปีกนก แบบกดดึงขนาดกะทัดรัดพร้อม เหล็กยึด ยึด
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนบ่อยสามารถ ยึดอยู่กับที่
· สโตรค/ระยะเคลื่อนที่: 19 มม.
· ทำจากสแตนเลส
· สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้ด้วยแรง 0.9 kN โดยใช้ลักษณะของ แคลมป์ปีกนก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบอื่นๆ และอุปกรณ์จับยึดการประมวลผล
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับงานไม้และ DIY
แรงขันแน่น(N) | 900 | วิธีการแนบ | เหล็กยึด ติดยึด | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 1,399 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 19 | ความสูงสูงสุด(มิลลิเมตร) | 135 |
ความยาวสูงสุด(มิลลิเมตร) | 115 | ความกว้างสูงสุด(มิลลิเมตร) | 29 | JAN Code | 4580455761702 |
มวล(ก.) | 105 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FM50-2S ในชุด แคลมป์ยึดชนิดกดด้านข้าง FM50-2S
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง