1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลแบบโต้ตอบ Absodex AX0180

เทอร์มินอลแบบโต้ตอบ Absodex AX0180
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,199.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย: สำหรับโปรแกรมการแบ่งแบบเท่ากัน เพียงตอบคำถามในรูปแบบการสนทนาที่เทอร์มินอลโต้ตอบก็สร้างโปรแกรมง่าย ๆ ได้แล้ว
· ไม่จำเป็นต้องใช้พาวเวอร์ซัพพลายเฉพาะ: จ่ายไฟฟ้าจากยูนิต Absodex
· สามารถสำรองข้อมูลได้: พารามิเตอร์ของโปรแกรมถูกเก็บข้อมูลไว้และสามารถคัดลอกโปรแกรมได้
· สามารถใช้กับรุ่นทั่วไปได้เช่นกัน: ไดรเวอร์ชนิด S / GS / H / GH / WGH สามารถใช้กับเทอร์มินอลสื่อสารทั่วไป (AX0170H) ได้ในลักษณะเดียวกัน

รหัสสินค้า
AX0180
AX0180-E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเท เทอร์มินอล โต้ตอบ

฿ 14,199.27

CKD INDEX TABLE 1 ชิ้น 15 วัน มาตรฐาน (เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น)

฿ 15,530.46

CKD INDEX TABLE 1 ชิ้น 11 วัน เวอร์ชันภาษาอังกฤษ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง / ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง รายละเอียดของ ตัวเครื่อง หลัก รายการเดียว ความยาว สายไฟ 2m