1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์นิวเมติกส์ เบอร์ 500

KAC TOGGLE CLAMP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,593.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถตรวจสอบสถานะการจับยึดได้ใน พื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ งานซ่อมบำรุง และ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การทำงานได้อย่างแม่นยำ

รหัสสินค้า
NO.500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,593.55

KAC TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มือจับ ความจุโฮลดิ้ง(kN) 4 วัสดุหนีบ เหล็ก
แรงกระชับ(N) 4000 วัสดุ เหล็กกล้า ความสูงของ แขน(มิลลิเมตร) 106
แขน ยาว(มิลลิเมตร) 119 มือจับ ความยาว ปกติ ประเภทเมานต์ ฐานหน้าแปลน
ปลาย อุปกรณ์เสริม สลักเกลียว เหล็กกล้า ขนาด สลักเกลียว (M) M12 การ ปรับ ตำแหน่ง ปลาย สกรู การปรับสไลด์
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 91

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.500 ในชุด แคลมป์นิวเมติกส์ เบอร์ 500