1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวกลมแฉกหัวบาก PEEK ขนาดนิ้ว

สกรูหัวกลมแฉกหัวบาก PEEK ขนาดนิ้ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรู เรซิ่น ชนิดนิ้ว รายการทั้งหมดที่มี ขายปลีก/แยกจำหน่าย · วัสดุ: เรซิ่น (PEEK)· รูปทรง: มาตรฐาน (แบบกลม) / หัว P / รูตรง

รหัสสินค้า
PEEK/(-)PH4-40X1
PEEK/(-)PH4-40X1/2
PEEK/(-)PH4-40X1/4
PEEK/(-)PH4-40X3/4
PEEK/(-)PH4-40X3/8
PEEK/(-)PH4-40X5/8
PEEK/(-)PH4-40X5/16
PEEK/(-)PH4-40X7/8
PEEK/(-)PH6-32X1
PEEK/(-)PH6-32X1/4
PEEK/(-)PH6-32X3/4
PEEK/(-)PH6-32X3/8
PEEK/(-)PH6-32X5/8
PEEK/(-)PH6-32X5/16
PEEK/(-)PH6-32X7/8
PEEK/(-)PH8-32X1
PEEK/(-)PH8-32X1/2
PEEK/(-)PH8-32X1/4
PEEK/(-)PH8-32X3/4
PEEK/(-)PH8-32X3/8
PEEK/(-)PH8-32X5/8
PEEK/(-)PH8-32X5/16
PEEK/(-)PH8-32X7/8
PEEK/(-)PH10-32X1
PEEK/(-)PH10-32X1/2
PEEK/(-)PH10-32X3/4
PEEK/(-)PH10-32X3/8
PEEK/(-)PH10-32X5/8
PEEK/(-)PH10-32X7/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทสัน เกลียว ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) ความยาว L หรือ l (นิ้ว) จำนวนเธรด (นิ้ว) D
(นิ้ว)
Y
(นิ้ว)

(นิ้ว)

฿ 69.34

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 41400.219×0.0680.0390.040

฿ 51.87

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 41/2400.219×0.0680.0390.040

฿ 48.77

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 41/4400.219×0.0680.0390.040

฿ 58.84

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 43/4400.219×0.0680.0390.040

฿ 50.32

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 43/8400.219×0.0680.0390.040

฿ 56.39

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 45/8400.219×0.0680.0390.040

฿ 48.77

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 45/16400.219×0.0680.0390.040

฿ 67.81

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 47/8400.219×0.0680.0390.040

฿ 76.96

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 61320.270×0.0820.0480.050

฿ 54.19

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 61/4320.270×0.0820.0480.050

฿ 65.81

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 63/4320.270×0.0820.0480.050

฿ 55.74

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 63/8320.270×0.0820.0480.050

฿ 62.48

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 65/8320.270×0.0820.0480.050

฿ 54.10

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 65/16320.270×0.0820.0480.050

฿ 76.65

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 67/8320.270×0.0820.0480.050

฿ 80.77

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 81320.322×0.0960.0540.058

฿ 70.45

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 81/2320.322×0.0960.0540.058

฿ 66.58

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 81/4320.322×0.0960.0540.058

฿ 75.87

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 83/4320.322×0.0960.0540.058

฿ 68.90

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 83/8320.322×0.0960.0540.058

฿ 70.86

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 85/8320.322×0.0960.0540.058

฿ 67.35

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 85/16320.322×0.0960.0540.058

฿ 77.72

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 87/8320.322×0.0960.0540.058

฿ 107.43

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10รวม UNF ที่ ละเอียดหมายเลข 101320.373×0.1100.0600.068

฿ 86.10

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10รวม UNF ที่ ละเอียดหมายเลข 101/2320.373×0.1100.0600.068

฿ 92.96

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10รวม UNF ที่ ละเอียดหมายเลข 103/4320.373×0.1100.0600.068

฿ 83.81

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10รวม UNF ที่ ละเอียดหมายเลข 103/8320.373×0.1100.0600.068

฿ 87.62

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10รวม UNF ที่ ละเอียดหมายเลข 105/8320.373×0.1100.0600.068

฿ 99.81

NCS1 PEEK INCH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10รวม UNF ที่ ละเอียดหมายเลข 107/8320.373×0.1100.0600.068

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด กระทะ รูปทรง รูติดตั้ง แบน รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่ รูปร่างเพิ่มเติม มาตรฐาน
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง / ความต้านทานการกัดกร่อน วัสดุ พลาสติก PEEK