(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดวาล์ว Multilex สำหรับการควบคุมของเหลวชนิดต่าง ๆ รวมถึง น้ำ อากาศ น้ำมัน และระบบสุญญากาศ ให้ความน่าเชื่อถือสูงและมีคุณภาพสูง และตัวเลือกที่มากเพียงพอ รับประกันประสิทธิภาพการทำงานในเครื่องมือและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
AB31-02-6-02G-AC100V |
AB41-02-6-02G-AC100V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน (MPa) | สัญลักษณ์ ขดลวด | แรงดันไฟฟ้า | ตัวเลือก | การรวมกันของ วัสดุ (ตัวเครื่อง / ซีล) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส | อุปกรณ์แบบแมนนวล / แผ่นติดตั้ง / เคเบิ้ลแกลนด์, ท่อร้อยสาย / ตัวป้องกันไฟกระชาก | สต๊อก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,249.57 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 1/4 | - | - | 2G | 100 V AC | - | มาตรฐาน: ทองแดง, ยางไนไตร (มีให้เลือกชนิดคอยล์ / ควบคุมด้วยมือ / เพลทยึด / เคเบิ้ลแกลนด์ / ตัวกันไฟกระชาก) | ø 5 | N/A | สินค้ามีในสต็อก | ||
฿ 1,744.18 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 1/4 | - | - | 2G | 100 V AC | - | มาตรฐาน: ทองแดง, ยางไนไตร (มีให้เลือกชนิดคอยล์ / ควบคุมด้วยมือ / เพลทยึด / เคเบิ้ลแกลนด์ / ตัวกันไฟกระชาก) | ø 5 | N/A | สินค้ามีในสต็อก |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน | ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนโซลินอยด์ | เดียว | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง