1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาแขวนท่อแบบหมุน (รหัสสินค้า)

HANDRAIL

ขาแขวนท่อแบบหมุน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 126.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ที่แขวน ท่อเหล็ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
[คุณสมบัติ]
·มี⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 มม.) / ⌀32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 มม.)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับ ท่อเหล็ก แขวน

รหัสสินค้า
SK-HS-1S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 126.67

HANDRAIL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ ท่อเหล็ก สิ่งกีดขวาง / ราวจับ อุปกรณ์เสริม เหล็กยึด วัสดุ สังกะสี การขัดเงา ชุบ โครเมี่ยม