1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พูลเล่ย์ (ตะแกรง)

พูลเล่ย์ (ตะแกรง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 76.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับเปิด - ปิดเต็นท์ขนาดใหญ่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน โรงงาน ผ้าม่าน ฯลฯ

รหัสสินค้า
TD-30
TD-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ B
(มิลลิเมตร)
Dameter ของรถยนต์
(มิลลิเมตร)
มิติ D
(มิลลิเมตร)
มิติ ก
(มิลลิเมตร)

฿ 76.92

PULLEYS 1 ชิ้น 31 วัน 8.53025.530

฿ 211.23

PULLEYS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14504350

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ล้อ มีการเซาะร่อง สไลเดอร์ วัสดุ โพลีอะซีทัล