1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะลูมิเนียม ท่อเหลี่ยมเท่ากัน【2-4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

อะลูมิเนียม ท่อเหลี่ยมเท่ากัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,746.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
วัสดุอะลูมิเนียมที่ใช้งานบ่อย

รหัสสินค้า
カクパイプ-1M-2.5-75-75MM-シルバー
カクパイプ-2M-2.5-80-80MM-シルバー
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ A
(มิลลิเมตร)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
มิติ B
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 8,866.13

METAL PIPE 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 751000754549396006044

฿ 8,746.61

METAL PIPE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 802000804549396004293

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม ความหนา t(มิลลิเมตร) 2.5 วัสดุ อะลูมิเนียม
สี เงิน กระบวนการเตรียมผิว B2 alumite