1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอ Petit ชนิด L

HANGING TOOL

ตะขอ Petit ชนิด L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 204.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำจากสแตนเลสทั้งหมด เหมาะสำหรับการติดตั้งที่ต้องสัมผัสน้ำ
[การใช้]
· สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้น้ำกลางแจ้ง (ที่ล้างเท้า ฯลฯ)

รหัสสินค้า
HL-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 204.93

HANGING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตะขอ วัสดุ SUS304 ขนาดเกลียว M-6
มิติ B(มิลลิเมตร) 10 มิติ D(มิลลิเมตร) 6 มิติ L(มิลลิเมตร) 20
มิติ H(มิลลิเมตร) 30 รองรับการใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน(มิลลิเมตร) 11 โหลดไฟฟ้า 20 กก.
มิติ t(มิลลิเมตร) 2