1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ห่วงเซฟตี้ขนาดเล็กพิเศษ (รุ่นมาตรฐาน)

HANGING TOOL

ห่วงเซฟตี้ขนาดเล็กพิเศษ (รุ่นมาตรฐาน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 792.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถถอดฟิตติ้งโลหะเทอร์มินอล ฯลฯ ของโซ่ได้ในสัมผัสเดียว

รหัสสินค้า
P-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 792.39

HANGING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ห่วงเซฟตี้ ตะขอสปริง รายละเอียด ห่วงเซฟตี้/ ตะขอสปริง ไม่มี ล็อค วัสดุ SUS304
มิติ D(มิลลิเมตร) 10 มิติ L(มิลลิเมตร) 90 โหลดไฟฟ้า 150 กก.
มิติ S(มิลลิเมตร) 14