1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัด โซ่ ปกติ (รหัสสินค้า)

CHAIN

ตัด โซ่ ปกติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,898.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัด โซ่ ปกติ วัสดุ: SUS304,การขัดเงา: กระบอก มันวาว

รหัสสินค้า
A6-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,898.99

CHAIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท โซ่ วัสดุ SUS304 การขัดเงา กระบอก มันวาว
มิติ d(มิลลิเมตร) 6 ความยาว(ม.) 2 พิกัดน้ำหนัก(กิโลกรัม) 350
มิติ P(มิลลิเมตร) 31 มิติ(มิลลิเมตร) 9

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A6-2 ในชุด ตัด โซ่ ปกติ