1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับที่ผ่านการกลึงด้วยเครื่องจักร DIN98 ชนิดมือหมุน

RHL SMALL PARTS

มือจับที่ผ่านการกลึงด้วยเครื่องจักร DIN98 ชนิดมือหมุน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,071.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ตัวจับชิ้นงาน มือจับ มาตรฐาน สำหรับใช้งานทั่วไป ·ประเภทการหมุน

รหัสสินค้า
24460.0120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,071.00

RHL SMALL PARTS 1 ชิ้น 19 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของมือจับ ประเภทการหมุน วัสดุส่วนมือจับ เหล็กกล้า
มือจับ พื้นผิว ชุบสังกะสี ยับยั้งการใช้งาน ส่วนยึด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d1(Ø) M 8 มิติ l1(มิลลิเมตร) 61
สเปค มาพร้อมเกลียวนอก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 24460.0120 ในชุด มือจับที่ผ่านการกลึงด้วยเครื่องจักร DIN98 ชนิดมือหมุน