1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์แบบมีรอยหยัก ชนิดหัวจับยาว DIN464

RHL BOLT

โบลท์แบบมีรอยหยัก ชนิดหัวจับยาว DIN464
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 208.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัดกลึงขึ้นรูปจากวัสดุชิ้นเดียว แตกต่างจากรายละเอียดจำเพาะของ DIN เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสกรูจะตัดเฉือนถึงด้านล่างของคอ แต่การบากร่องจะทำที่ส่วนท้ายของเกลียว

รหัสสินค้า
24790.0092
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 208.58

RHL BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว M4 ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) 5
ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ไม่ ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ ตัวเครื่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d2(ø) 16