1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับสตาร์พลาสติกพร้อมสกรู

RHL HAND TOOLS

มือจับสตาร์พลาสติกพร้อมสกรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 232.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ช่วง อุณหภูมิใช้งาน: -30 ถึง + 80°C · แบบ แบบกลม รูปทรง ขอบหยัก

รหัสสินค้า
24750.0292
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 232.42

RHL HAND TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว M6 ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวนอก ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) 38
ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ไนล่อน 6 รูปทรง แบบกลม พิมพ์ เก๊กฮวยชนิด
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ไม่ ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) 40 รายละเอียดของ กระบวนการเตรียมผิว พื้นที่มือจับ: สีดำ (เทียบเท่า RAL9005) ฝาครอบ: สีส้ม (เทียบเท่า RAL2004)
รายละเอียดของ วัสดุ บุชชิ่งมาพร้อมสกรู: สแตนเลส, ฝาครอบ: PA