1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบ T

RHL HAND TOOLS

มือจับแบบ T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,442.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·เหมาะสำหรับการใส่และถอดบ่อยๆ [วัสดุ]· อะลูมิเนียม

รหัสสินค้า
24512.0140
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,442.00

RHL HAND TOOLS 1 ชิ้น 30 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว M10 ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวใน ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปตัว T
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม รูปทรง T พิมพ์ ปีก เจาะรูกลม รูตาบอด
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว แปรงทาสี ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) 41 รายละเอียดของ กระบวนการเตรียมผิว ผิวด้านสีดำ (เทียบเท่า RAL 9005)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 24512.0140 ในชุด มือจับแบบ T