(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ลูกบอลมี กลไก ป้องกันการพลิก
·ค่าความต้านทาน โหลดไฟฟ้า ถูกต้องสำหรับ สเปค สเตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็นตัวยึดสำหรับตัวกั้นตำแหน่งตัวรองรับแผ่นรองกันกระแทก ฯลฯ
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | เหล็กกล้าเตรียมผิวด้วยความร้อน ผ่านการอบด้วยความร้อน ชุบผิวด้วยฟอสเฟต | วัสดุ (ลูก) | เหล็กกล้าตลับลูกปืน ชุบแข็งโดยไม่ผ่านกระบวนการชุบผิว | น๊อตตัวเมีย | เหล็ก, ออกไซด์สีดำ (ISO 4035) |
---|---|---|---|---|---|
มิติ d1 | M8 | มิติ(มิลลิเมตร) | 13 | สเปค | เครื่องบินลูกด้วย serrations |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 22740.0313 ในชุด Self-Aligning แพ้ด แบบปรับได้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง