1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวน จอดเรือประเภท MG

HANGING TOOLS

แหวน จอดเรือประเภท MG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,366.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]หากคุณติดตั้ง แหวน จอดเรือ สเตนเลส คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบบกึ่งถาวร · วัสดุ: สแตนเลส SUS304,การขัดเงา: จบบาร์เรล

รหัสสินค้า
MG-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,366.66

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 13 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวน จอดเรือ, อุปกรณ์โลหะ marin วัสดุ สแตนเลสSUS304 ความยาว L(มิลลิเมตร) 286
การขัดเงา การขัดแบบบาเรล มิติ d(มิลลิเมตร) 16 มิติ(มิลลิเมตร) 150
มิติ D1(มิลลิเมตร) 120 มิติ D2(มิลลิเมตร) 40

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MG-16 ในชุด แหวน จอดเรือประเภท MG