1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พุก

HANGING TOOLS

พุก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 542.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเตนเลส มีความ มันวาว ดั้งเดิมพร้อมความรู้สึกที่ซับซ้อน

รหัสสินค้า
KT-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 542.48

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวน จอดเรือ, อุปกรณ์โลหะ marin หมายเลขรหัส 898 วัสดุ สแตนเลสSUS304
มิติ d(มิลลิเมตร) 4.5 มิติ H(มิลลิเมตร) 24 ปริมาณ 1
มิติ L1(มิลลิเมตร) 100 มิติ L2(มิลลิเมตร) 38 มิติ W1(มิลลิเมตร) 35.5
มิติ W2(มิลลิเมตร) 23

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KT-4 ในชุด พุก