1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ผู้นำที่ยุติธรรม

HANGING TOOLS

ผู้นำที่ยุติธรรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,472.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ทำจาก สเตนเลส เพื่อป้องกัน สนิม ได้ดียิ่งขึ้นมี ความทนทาน เป็นเลิศ
ติดอยู่กับดาดฟ้าของเรือยอทช์และเล่นบทบาทของ ตัวเรียงสลิง

รหัสสินค้า
FL-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,472.00

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์โลหะและ ห่วงยึดผนัง/อายเพลท พร้อม แหวนรอง หมายเลขรหัส 1070 วัสดุ สแตนเลสSUS316
มิติ L(มิลลิเมตร) 150 มิติ d(มิลลิเมตร) 8.2 มิติ(มิลลิเมตร) 40
มิติ R(มิลลิเมตร) 12 ปริมาณ 1 มิติ L1(มิลลิเมตร) 30
มิติ P(มิลลิเมตร) 130

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FL-150 ในชุด ผู้นำที่ยุติธรรม