1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่กุญแจชนิดแข็งแรงพิเศษ

LOCKS

แม่กุญแจชนิดแข็งแรงพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,241.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]เท้าของคุณรู้สึกอุ่นเพียงแค่สวมถุงเท้าของคุณหรือไม่·ระยะเวลา: 9 ชั่วโมง ·อุณหภูมิสูงสุด: 43°C. ·อุณหภูมิเฉลี่ย: 36°C.

รหัสสินค้า
SDL-30-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,241.91

LOCKS 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แม่กุญแจ ความยาว L 600 กว้าง 8
มิติ D(มิลลิเมตร) 5.5 มิติ P(มิลลิเมตร) 30 กุญแจ SDK-30

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SDL-30-6 ในชุด แม่กุญแจชนิดแข็งแรงพิเศษ