1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวรวมสายไฟแบบชิ้นเดียว M3 / 4GA1 / 2 / 3R- (D) Series

ตัวรวมสายไฟแบบชิ้นเดียว M3 / 4GA1 / 2 / 3R- (D) Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ซีรี่ส์ M3 / 4GA1 / 2 / 3R- (D) ใหม่ได้สืบทอดแนวคิดซีรีส์ 3 G / 4 G แบบดั้งเดิมและพัฒนาต่อไป

[สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม]
· ยอมรับกำลังวัตต์แบบต่อเนื่อง (ชนิดโซลินอยด์เดี่ยว) ใช้ตัวขับแบบใหม่
· ลดการใช้พลังงาน
[ความปลอดภัย]
· การป้องกันการทำงานผิดพลาดด้วยตนเอง (อุปกรณ์ที่ทำงานด้วยตัวเองจะมีฝาครอบป้องกัน)
· หยุดปัญหาการทำงานผิดปกติ (ฐานรองโลหะ, วาล์วป้องกันการปล่อยแรงดันที่ผิดปกติของบล็อคเรซิ่นซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน)
· การป้องกันปัญหาจากสิ่งแปลกปลอม
[มีความน่าเชื่อถือ]
· การเลื่อนน้อย·ตระหนักถึงการใช้งานระยะยาว
· การตอบสนองการหลุดออกที่ดีขึ้น
[สะดวกในการใช้]
· คอนเนคเตอร์สายไฟที่ใช้ร่วมกันในแนวนอน
· ใช้โรตารี่คอนเนคเตอร์

รหัสสินค้า
3GA119R-C4-7
3GA119R-C4-[E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
4GA119R-C4-7
4GA119R-C4-[E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
4GA119R-C6-7
4GA119R-C6-[E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
4GA119R-C6G-7
4GA119R-C6G-[E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
4GA119R-M5-7
4GA119R-M5-[E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
4GA129R-C4-7
4GA129R-C4-[E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
4GA129R-C6-7
4GA129R-C6-[E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
4GA229R-C8-7
4GA229R-C8-[B,​BN,​E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
4GA239R-C8-7
4GA239R-C8-[B,​BN,​E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
4GA319R-08-7
4GA319R-08-[B,​BN,​E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
4GA319R-C6-7
4GA319R-C6-[B,​BN,​E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
4GA319R-C8-7
4GA319R-C8-[B,​BN,​E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด แรงดันไฟฟ้า ชนิดพอร์ตท่อ เกลียวท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง (P · R1 · พอร์ตเชื่อมต่อ R2) การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์สายไฟ ไฟฟ้า

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน วาล์ว 3 พอร์ตเดี่ยวปิดตามปกติ 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DCคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-20 ถึง 40φ4RC1 / 8ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน วาล์ว 3 พอร์ตเดี่ยวปิดตามปกติ 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DCคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-20 ถึง 40φ4RC1 / 8E0 / E00 / E0N / E1 / E01 / E01J / E02 / E2 / E02J / E2N / E3 / E03 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน วาล์ว 5 พอร์ตเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DCคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-20 ถึง 40φ4RC1 / 8ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน วาล์ว 5 พอร์ตเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DCคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-20 ถึง 40φ4RC1 / 8E0 / E00 / E0N / E1 / E01 / E01J / E02 / E2 / E02J / E2N / E3 / E03 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 18 วัน วาล์ว 5 พอร์ตเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DCคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-20 ถึง 40φ6RC1 / 8ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 18 วัน วาล์ว 5 พอร์ตเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DCคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-20 ถึง 40φ6RC1 / 8E0 / E00 / E0N / E1 / E01 / E01J / E02 / E2 / E02J / E2N / E3 / E03 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน วาล์ว 5 พอร์ตเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)-คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-20 ถึง 40φ6G1 / 8-

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน วาล์ว 5 พอร์ตเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)-คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-20 ถึง 40φ6G1 / 8-

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน วาล์ว 5 พอร์ตเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DCMM520 ถึง 40-M5ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน วาล์ว 5 พอร์ตเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DCMM520 ถึง 40-M5E0 / E00 / E0N / E1 / E01 / E01J / E02 / E2 / E02J / E2N / E3 / E03 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 5 พอร์ตคู่ไอเสีย 2 ตำแหน่งคงที่ด้วยตัวเอง12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DCคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-20 ถึง 40φ4RC1 / 8ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 5 พอร์ตคู่ไอเสีย 2 ตำแหน่งคงที่ด้วยตัวเอง12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DCคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-20 ถึง 40φ4RC1 / 8E0 / E00 / E0N / E1 / E01 / E01J / E02 / E2 / E02J / E2N / E3 / E03 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 5 พอร์ตคู่ไอเสีย 2 ตำแหน่งคงที่ด้วยตัวเอง12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DCคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-20 ถึง 40φ6RC1 / 8ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 5 พอร์ตคู่ไอเสีย 2 ตำแหน่งคงที่ด้วยตัวเอง12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DCคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-20 ถึง 40φ6RC1 / 8E0 / E00 / E0N / E1 / E01 / E01J / E02 / E2 / E02J / E2N / E3 / E03 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน วาล์ว 5 พอร์ตคู่ไอเสีย 2 ตำแหน่งคงที่ด้วยตัวเอง12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC / 5 V DC / 3 V DCคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-40 ถึง 80φ8RC1 / 4ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน วาล์ว 5 พอร์ตคู่ไอเสีย 2 ตำแหน่งคงที่ด้วยตัวเอง12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC / 5 V DC / 3 V DCคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-40 ถึง 80φ8RC1 / 4E0 / E00 / E0N / E1 / E01 / E01J / E02 / E2 / E02J / E2N / E3 / E03 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J / B / BN

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน วาล์ว 5 พอร์ตคู่[3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC / 5 V DC / 3 V DCคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-40 ถึง 80φ8RC1 / 4ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน วาล์ว 5 พอร์ตคู่[3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC / 5 V DC / 3 V DCคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-40 ถึง 80φ8RC1 / 4E0 / E00 / E0N / E1 / E01 / E01J / E02 / E2 / E02J / E2N / E3 / E03 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J / B / BN

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน วาล์ว 5 พอร์ตเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC / 5 V DC / 3 V DCRc1/463 ถึง 100-RC1 / 4ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน วาล์ว 5 พอร์ตเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC / 5 V DC / 3 V DCRc1/463 ถึง 100-RC1 / 4E0 / E00 / E0N / E1 / E01 / E01J / E02 / E2 / E02J / E2N / E3 / E03 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J / B / BN

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน วาล์ว 5 พอร์ตเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC / 5 V DC / 3 V DCคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-63 ถึง 100φ6RC3 / 8ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน วาล์ว 5 พอร์ตเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC / 5 V DC / 3 V DCคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-63 ถึง 100φ6RC3 / 8E0 / E00 / E0N / E1 / E01 / E01J / E02 / E2 / E02J / E2N / E3 / E03 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J / B / BN

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 5 พอร์ตเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC / 5 V DC / 3 V DCคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-63 ถึง 100φ8RC3 / 8ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 5 พอร์ตเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC / 5 V DC / 3 V DCคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-63 ถึง 100φ8RC3 / 8E0 / E00 / E0N / E1 / E01 / E01J / E02 / E2 / E02J / E2N / E3 / E03 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J / B / BN

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้งาน วาล์ว วัตถุ เดียว (สำหรับ ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง) ทิศทางการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
สเปค ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน การต่อท่อ ท่อตรง ลักษณะการขับเคลื่อน แกนหลอดที่ ชนิดมีไฟแสดงสถานะ
ประเภทซีล ซีล นุ่ม