1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฉพาะ เฟรม แบบ สเตนเลส เกลียวเร่ง เฟรม (รหัสสินค้า)

HANGING TOOL

เฉพาะ เฟรม แบบ สเตนเลส เกลียวเร่ง เฟรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,338.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีสองประเภท: เฟรม สกรู บุชและ เฟรม สกรู มิลลิเมตร
วัสดุ: สแตนเลส (SUS304)
การขัดเงา: การขัด การขัดเงา การขัดแบบบาเรล

รหัสสินค้า
TB-16W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ การขัดเงา ชนิด สกรู รหัสของทรัสโก้ W (mm) L (มม.) JAN Code น้ำหนัก (กรัม)

฿ 2,592.00

HANGING TOOL 1 ชิ้น 15 วัน สเตนเลส (SUS304)การตกแต่งถังกรอบข้อต่อW16849-2907402504982970041664630

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เกลียวเร่ง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TB-16W ในชุด เฉพาะ เฟรม แบบ สเตนเลส เกลียวเร่ง เฟรม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TB-12M
TB-16M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ การขัดเงา ชนิด สกรู รหัสของทรัสโก้ W (mm) L (มม.) JAN Code น้ำหนัก (กรัม)

฿ 1,338.00

1 ชิ้น 20 วัน --เฟรม สกรู มิลลิเมตรM12-----

฿ 2,592.00

1 ชิ้น 15 วัน --เฟรม สกรู มิลลิเมตรM16-----