1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สปริงลาน, ชนิด CR (รหัสสินค้า)

CONSTANT FORCE SPRING

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สปริงลาน, ชนิด CR
  • สปริงลาน, ชนิด CR
  • สปริงลาน, ชนิด CR
  • สปริงลาน, ชนิด CR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,671.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โหลดคงที่ / แรงบิดคงที่ สปริงดึงและหดตัวด้วยแรงคงที่
สปริงเหล่านี้แตกต่างจากลวดสปริง, แหนบ, สปริงขด, และอื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงสโตรคแอมพลิจูด
แรงบิดเอาต์พุตเป็นค่าคงที่เสมอ

รหัสสินค้า
CR-17
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเอาต์พุต
(N)
ขยายความยาวสูงสุด
(มิลลิเมตร)
ชีวิต
(x10K ครั้ง)
รูปทรง ดรัม/ถังน้ำมัน ประเภท แผ่นเพลท มิติ ดรัม/ถังน้ำมัน )
(มิลลิเมตร)
มิติ ดรัม/ถังน้ำมัน ) b
(มิลลิเมตร)
มิติ ดรัม/ถังน้ำมัน φ) c
(มิลลิเมตร)
มิติ ดรัม/ถังน้ำมัน φ) d
(มิลลิเมตร)
มิติ ดรัม/ถังน้ำมัน φ) e
(มิลลิเมตร)
มิติ ดรัม/ถังน้ำมัน φ) f
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท มิติ อุปกรณ์เสริม )
(มิลลิเมตร)
มิติ แผ่นเพลท อุปกรณ์เสริม ) h
(มิลลิเมตร)
มิติ แผ่นเพลท อุปกรณ์เสริม ) i
(มิลลิเมตร)
มิติ แผ่นเพลท อุปกรณ์เสริม ) L
(มิลลิเมตร)
มิติ แผ่นเพลท อุปกรณ์เสริม ) j
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท มิติ อุปกรณ์เสริม φ) k
(มิลลิเมตร)

฿ 4,913.91

CONSTANT FORCE SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1019612000.8รุ่น Bชนิดที่ 2 (2 รู)102112608510.1223.21006060106.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สปริง แรงคงที่ ประเภทของ สปริง รุ่น CR วัสดุ โพลีโพรพีลีน
วัสดุ (ส่วนที่สำคัญ) SUS301CSP

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CR-17 ในชุด สปริงลาน, ชนิด CR

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CR-12
CR-13
CR-14
CR-18
CR-19
CR-2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเอาต์พุต
(N)
ขยายความยาวสูงสุด
(มิลลิเมตร)
ชีวิต
(x10K ครั้ง)
รูปทรง ดรัม/ถังน้ำมัน ประเภท แผ่นเพลท มิติ ดรัม/ถังน้ำมัน )
(มิลลิเมตร)
มิติ ดรัม/ถังน้ำมัน ) b
(มิลลิเมตร)
มิติ ดรัม/ถังน้ำมัน φ) c
(มิลลิเมตร)
มิติ ดรัม/ถังน้ำมัน φ) d
(มิลลิเมตร)
มิติ ดรัม/ถังน้ำมัน φ) e
(มิลลิเมตร)
มิติ ดรัม/ถังน้ำมัน φ) f
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท มิติ อุปกรณ์เสริม )
(มิลลิเมตร)
มิติ แผ่นเพลท อุปกรณ์เสริม ) h
(มิลลิเมตร)
มิติ แผ่นเพลท อุปกรณ์เสริม ) i
(มิลลิเมตร)
มิติ แผ่นเพลท อุปกรณ์เสริม ) L
(มิลลิเมตร)
มิติ แผ่นเพลท อุปกรณ์เสริม ) j
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท มิติ อุปกรณ์เสริม φ) k
(มิลลิเมตร)

฿ 3,413.70

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1034.310001.5รุ่น Bชนิดที่ 2 (2 รู)40.545.540508.11624020407.54.5

฿ 2,586.29

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1039.210001.5รุ่น Bชนิดที่ 2 (2 รู)40.545.540508.11624020407.54.5

฿ 3,016.54

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1049.010001.0รุ่น Bชนิดที่ 2 (2 รู)40.545.540508.11624020407.54.5

฿ 4,913.91

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1024512000.8รุ่น Bชนิดที่ 2 (2 รู)102112608510.1223.21006060106.5

฿ 4,913.91

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1029412000.6รุ่น Bชนิดที่ 2 (2 รู)102112608510.1223.21006060106.5

฿ 1,978.87

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 100.985008.0รุ่น Sชนิดที่ 1 (1 รู)8.512.522284.1-1.68-2553.2