(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับมาตรฐาน ISO17712(มาตรฐาน ISO สำหรับซีล ระบบรักษาความปลอดภัย)
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ มาตรฐาน C-TPAT (มาตรฐานการเพิ่ม ระบบรักษาความปลอดภัย พอร์ตเชื่อมต่อ การค้าของสหรัฐอเมริกา)
·เมื่อตัด ขดลวด แล้วจะไม่สามารถทำการ กระบวนการซีล ใหม่ได้ทำให้ง่ายต่อการระบุกรณีของการเปิดผนึกได้อย่างรวดเร็ว
·รวม กลไก พิเศษเพื่อป้องกันการคลายเมื่อขัน
·การ กระบวนการซีล เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ISO และ CT-PAT
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ตู้
· ภาชนะ
รหัสสินค้า |
---|
ALL-20 |
ALL-35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (φ) | โหลดแรงดึง (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,446.65 | SECURITY LOCKS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 2 | 350 | 4510932128445 | 351-4544 | 240 | ||
฿ 1,531.14 | SECURITY LOCKS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 3.5 | 1020 | 4510932128452 | 351-4552 | 320 |
กำลังโหลด …
ประเภท | อุปกรณ์ กระบวนการซีล | ความยาว ขดลวด(มิลลิเมตร) | 300 | จำนวนของแต่ละถุง | 10 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | ถุง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง