(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เมื่อติดฝาครอบเรซิน ตัวบอดี้หลัก และรูยึดจะถูกซ่อนไว้ทำให้ดูเรียบร้อย
·สามารถปรับแรงบิดได้โดยใช้สกรูปรับ (± 5%)
[การใช้งาน] · ใช้กันอย่างแพร่หลายใน อุปกรณ์การผลิตสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ การวิเคราะห์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ
ความยาว(มิลลิเมตร) | 150 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 201 | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส (SUS430) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | การใช้งาน | มาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ด้วย ยางกันกระแทก / ฟังก์ชั่น แรงบิด / สปริง แบบฝัง | ประเภทการ รูติดตั้ง | รู รูกลม + รู กลม | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | ไม่ |
สเปค | พร้อม ฝาพลาสติก PBT | จำนวนหลุม | 6 | รูติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู: 5.5 mm |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 42 | ปริมาณ | A |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HG-PA200-25 ในชุด บานพับช่วยผ่อนแรง ชนิด HG-PA (ติดด้านนอก)
รหัสสินค้า |
---|
HG-PA200-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิด (n · m) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,138.35 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 20±10% | 4510932039741 | 486-0951 | 1574 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง