(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ที่ใช้ วัสดุ ยูรีเทน พิเศษที่ทนต่อความชื้นและมีคุณสมบัติกันน้ำและ ความทนทาน ได้ดีเยี่ยม
·รวม ฟังก์ชั่น ตัวล็อคข้อหมุน ยึดอยู่กับที่ / หมุนได้ซึ่งสามารถล็อคได้สี่ตำแหน่งที่ 90 องศาและ 180 องศา
รหัสสินค้า |
---|
TP6650-MIRBBTG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,871.75 | SAMSONG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 165 | ไม่ | 147 | 127 | 767-2187 | 2.18 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 140.01 ถึง 220.00 | วัสดุ ล้อ | ล้อ ยาง PP |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 76 (92) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) | 67 (76) | เบาะนั่ง A × B(มิลลิเมตร) | 114 × 102 |
ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 50 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 10 |
การรักษา พื้นผิว ของอุปกรณ์โลหะ | ชุบสังกะสีไตรวาเลนท์ | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TP6650-MIRBBTG ในชุด ลูกล้อ โหลดหนัก ( ล้อ ยาง ) อิสระ
รหัสสินค้า |
---|
TP6650-MIRBBTGTLB |
TP6660-MIRBBTG |
TP6660-MIRBBTGTLB |
TP6680-MIRTG |
TP6680-MIRTGTLB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,022.86 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 165 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 147 | 127 | 767-2195 | 2.41 | ||
฿ 1,988.58 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 187 | ไม่ | 176 | 152 | 767-2225 | 2.38 | ||
฿ 2,150.48 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 187 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 176 | 152 | 767-2233 | 2.62 | ||
฿ 2,458.42 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 241 | ไม่ | 216 | 203 | 767-2268 | 2.68 | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 241 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 216 | 203 | 767-2276 | 2.93 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง