(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ฮาร์ดแวร์ สเตนเลส (SUS304) และมีคุณสมบัติใน ความทนทานต่อการกัดกร่อน และการกันน้ำของ ล้อ ไนล่อน
·เนื่องจากชิ้นส่วนที่หมุนได้มีซีล กันน้ำ ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ผลิตภัณฑ์ จึงสามารถใช้งานได้เป็นเวลานานแม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
รหัสสินค้า |
---|
TP5150-NYL-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,686.70 | SAMSONG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 156 | ไม่ | 132 | 127 | 763-0212 | 0.87 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 80.01 ถึง 140.00 | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมัน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 76 | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) | 45 | เบาะนั่ง A × B(มิลลิเมตร) | 95 × 64 |
ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 32 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 8 |
การรักษา พื้นผิว ของอุปกรณ์โลหะ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TP5150-NYL-SUS ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง ลูกล้อ ไนล่อน ชนิดฟรี สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
TP5130-NYL-SUS |
TP5130-NYL-SUS-TLB |
TP5140-NYL-SUS |
TP5140-NYL-SUS-TLB |
TP5150-NYL-SUS-SWB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,267.21 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 104 | ไม่ | 108 | 76 | 763-0158 | 0.63 | ||
฿ 1,415.03 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 104 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 108 | 76 | 763-0166 | 0.68 | ||
฿ 1,358.48 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 129 | ไม่ | 132 | 102 | 763-0182 | 0.69 | ||
฿ 1,544.38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 129 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 132 | 102 | 763-0191 | 0.76 | ||
฿ 2,151.59 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 156 | ด้วย สต๊อปเปอร์ หมุน | 132 | 127 | 763-0221 | 1.05 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง