(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ฮาร์ดแวร์ สเตนเลส (SUS304) และมีคุณสมบัติใน ความทนทานต่อการกัดกร่อน และการกันน้ำของ ล้อ ไนล่อน
·เนื่องจากชิ้นส่วนที่หมุนได้มีซีล กันน้ำ ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ผลิตภัณฑ์ จึงสามารถใช้งานได้เป็นเวลานานแม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
รหัสสินค้า |
---|
TP5130R-NYL-SUS |
TP5140R-NYL-SUS |
TP5150R-NYL-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SAMSONG | 1 ชิ้น | ขอราคา | 104 | 108 | 76 | 763-0174 | 0.35 | ||
฿ 836.00 | SAMSONG | 1 ชิ้น | 6 วัน | 129 | 132 | 102 | 763-0204 | 0.4 | ||
฿ 1,205.86 | SAMSONG | 1 ชิ้น | 6 วัน | 156 | 132 | 127 | 763-0239 | 0.6 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 80.01 ถึง 140.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | ไนล่อน | ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมัน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 76 | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) | 45 |
เบาะนั่ง A × B(มิลลิเมตร) | 95 × 64 | ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 32 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 8 | การรักษา พื้นผิว ของอุปกรณ์โลหะ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง