(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องมีฐานสำหรับเครื่องจักร
● ป้องกันการเลื่อนของเครื่องจักร
● ปรับระดับเครื่องจักรได้ง่าย เช่น เครื่องจักรการผลิตและเครื่องฉีดขึ้นรูปแนวนอน
● มีประสิทธภาพกับเครื่องจักรที่หมุนอย่างรุนแรง
รหัสสินค้า |
---|
ELC-120 |
ELC-160 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (N) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | OD (มิลลิเมตร) | มิติ สกรู (มิลลิเมตร) | ความสูงของ รถเข็น (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,791.91 | SHOUWADENSEN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14710 | 98.5 | 120 | M12×1.75 | 39 | 1000 | ||
฿ 2,586.50 | SHOUWADENSEN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27459 | 100 | 160 | M16×2.00 | 42 | 1800 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยางกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน / บัฟเฟอร์ | ลักษณะการดำเนินงาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ปลาย เกลียวนอก | ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน | รูปทรง แบบกลม | วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน | คลอโรพรีน |
สี | สีดำ | จำนวนการปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ(มิลลิเมตร) | 20 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง