(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● ไม่จำเป็นต้องใช้ฐานและติดตั้งได้ง่าย การปรับระดับทำได้ง่าย
● มีประสิทธิภาพกับการสั่นสะเทือนในแนวตั้งและแนวนอน
● เครื่องอัดแบบต่าง ๆ เครื่องมือกล เครื่องจักรงานฉีดขึ้นรูปแนวตั้ง ฯลฯ
ชนิด | ยางกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน / บัฟเฟอร์ | ลักษณะการดำเนินงาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ปลาย เกลียวนอก | ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน | รูปทรง แบบกลม | วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน | คลอโรพรีน |
สี | สีดำ | จำนวนการปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ(มิลลิเมตร) | 12 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EL-190E ในชุด อุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน (แบบปรับระดับได้)
รหัสสินค้า |
---|
EL-120E |
EL-160E |
EL-230E |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (N) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | OD (มิลลิเมตร) | มิติ สกรู (มิลลิเมตร) | ความสูงของ รถเข็น (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,042.80 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9316.3 | 114.8 | 120 | M12×1.75 | 43 | 1300 | ||
฿ 3,513.21 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 19613 | 112.5 | 160 | M18×2.50 | 43 | 2600 | ||
฿ 6,792.69 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 39227 | 138 | 230 | M24×1.50 | 57 | 6300 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง