(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รุ่น NVT เป็นโต๊ะสไลด์ประกอบเข้ากับฐาน ตัวโต๊ะและฐานผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีความแม่นยำเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงและสามารถใช้สินค้าได้โดยไม่ต้องปรับความแม่นยำหรือพรีโหลดให้วุ่นวาย
· ความแม่นยำสูง (เพื่อให้ทางเลื่อนแสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ พื้นผิวติดตั้งของโต๊ะและฐานผ่านการเคลือบผิวที่ให้ความแม่นยำ ส่งผลให้สินค้ามีการเคลื่อนที่แนวตรงที่แม่นยำสูง)
· แรงเสียดทานต่ำ (ระบบการเคลื่อนไหวแบบไม่อิสระมีความต้านทานแรงเสียดทานต่ำ ช่วยให้การใช้งานมีความเสถียรอย่างยิ่งที่ความเร็วตั้งแต่ต่ำถึงสูง)
· ความแข็งเกร็ง สูง
· ขนาดกะทัดรัด (ทางเลื่อนสามารถรับโหลดสูงและมีความทนทานสูง และยังได้รับการออกแบบให้มีฟอร์มแฟคเตอร์น้อยอีกด้วย)
· ไม่จำเป็นต้องปรับแต่งใด ๆ (สินค้าประกอบเพื่อให้เกิดความแม่นยำและพรีโหลดที่เหมาะสมที่สุด จึงไม่จำเป็นต้องปรับแต่งใดๆให้วุ่นวาย สามารถใช้งานได้ทันที)
· ติดตั้งง่าย (มีรูติดตั้งที่เป็นมาตรฐานบริเวณโต๊ะและฐาน จึงติดตั้งได้ง่ายด้วยโบลท์เพื่อให้มีการเคลื่อนที่แนวตรงที่มีความแม่นยำสูง)
รหัสสินค้า |
---|
NVTS3230 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | ขนาด | โต๊ะวางชิ้นงาน ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด ST (มิลลิเมตร) | ความสูงของการประกอบ A (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน B (มิลลิเมตร) | พื้นฐานคะแนน โหลดไฟฟ้า c (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (N) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NBE CROSS ROLLER TABLE | 1 ชิ้น | ขอราคา | ข้อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน | 3 | 230 | 155 | 28 | 60 | 21500 | 40300 | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง