1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางสไลด์ รุ่น NVT (รหัสสินค้า)

NBE CROSS ROLLER TABLE

รางสไลด์ รุ่น NVT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รุ่น NVT เป็นโต๊ะสไลด์ประกอบเข้ากับฐาน ตัวโต๊ะและฐานผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีความแม่นยำเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงและสามารถใช้สินค้าได้โดยไม่ต้องปรับความแม่นยำหรือพรีโหลดให้วุ่นวาย
· ความแม่นยำสูง (เพื่อให้ทางเลื่อนแสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ พื้นผิวติดตั้งของโต๊ะและฐานผ่านการเคลือบผิวที่ให้ความแม่นยำ ส่งผลให้สินค้ามีการเคลื่อนที่แนวตรงที่แม่นยำสูง)
· แรงเสียดทานต่ำ (ระบบการเคลื่อนไหวแบบไม่อิสระมีความต้านทานแรงเสียดทานต่ำ ช่วยให้การใช้งานมีความเสถียรอย่างยิ่งที่ความเร็วตั้งแต่ต่ำถึงสูง)
· ความแข็งเกร็ง สูง
· ขนาดกะทัดรัด (ทางเลื่อนสามารถรับโหลดสูงและมีความทนทานสูง และยังได้รับการออกแบบให้มีฟอร์มแฟคเตอร์น้อยอีกด้วย)
· ไม่จำเป็นต้องปรับแต่งใด ๆ (สินค้าประกอบเพื่อให้เกิดความแม่นยำและพรีโหลดที่เหมาะสมที่สุด จึงไม่จำเป็นต้องปรับแต่งใดๆให้วุ่นวาย สามารถใช้งานได้ทันที)
· ติดตั้งง่าย (มีรูติดตั้งที่เป็นมาตรฐานบริเวณโต๊ะและฐาน จึงติดตั้งได้ง่ายด้วยโบลท์เพื่อให้มีการเคลื่อนที่แนวตรงที่มีความแม่นยำสูง)

รหัสสินค้า
NVTS3155
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด ST
(มิลลิเมตร)
ความสูงของการประกอบ A
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน B
(มิลลิเมตร)
พื้นฐานคะแนน โหลดไฟฟ้า c
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน
(N)
วัสดุ

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา ข้อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน31559028601630028200สแตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1