1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดกรอง อินไลน์ ExCel

MAEDASHELSERVICE

ชุดกรอง อินไลน์ ExCel
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,088.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●สามารถขจัด ละอองน้ำมัน ตั้งแต่0.01μmและ 99.99% ของอนุภาคด้วยเส้นใยกลวง
●ไม่เป็น สนิม ด้วย พลาสติกวิศวกรรม ชนิดพิเศษ
●อุปกรณ์รองรับท่อ HACCP

[ใช้]
●เครื่องจักรทางการแพทย์และอาหารอุปกรณ์การวัด งานละเอียด เครื่องมือวิเคราะห์การผลิตและการพิมพ์ สารกึ่งตัวนำ

รหัสสินค้า
L-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,088.93

MAEDASHELSERVICE 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชุดกรอง คุณภาพ อากาศอัด ปริมาณความเข้มข้นของ น้ำมัน อากาศ / อนุภาค เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง 0.01μm
การไหลสูงสุด(ลิตร / นาที) 300 ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Rc เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1/4
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0 :: 0.97 ความลึก(มิลลิเมตร) 36.5
ความสูง(มิลลิเมตร) 115 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 36.5 บังคับของเหลว อากาศและไนโตรเจน
อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 5 ถึง 50 ° c หน่วยสั่งซื้อ(คลองเลื่อย) 1 JAN Code 4580114131419
รหัสการสั่งซื้อ 253-3499 มวล(ก.) 60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L-300 ในชุด ชุดกรอง อินไลน์ ExCel