1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สายพานลำเลียง กึ่งหมุนทอร์ชั่น "หมีบิด" (รหัสสินค้า)

สายพานลำเลียง กึ่งหมุนทอร์ชั่น "หมีบิด"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 278,969.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สายพานลำเลียง "Twist" ด้วยแนวคิดใหม่ทำให้สามารถกลับรายการที่ขนส่งได้โดยไม่ต้องมีความแตกต่างของความสูงของเส้นลำเลียง

[การประยุกต์ใช้งาน]
·การขนส่งสินค้าทั่วไป / สินค้าแปรรูป
·เส้นย้อนกลับ
·โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป.

รหัสสินค้า
FTV-1-06-100-L-IV-5
FTV-1-06-150-L-IV-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างสายพาน W
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ เครื่องจักร
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เครื่องจักร
(ซม.)
รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 278,969.00

MARUYASU 1 ชิ้น 40 วัน 10025070469-712034

฿ 292,850.00

MARUYASU 1 ชิ้น 40 วัน 150300110469-713843

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะการขับเคลื่อน ติดตั้งด้านข้าง ประเภทสายพาน สายพานแบน วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว ความเร็ว อินเวอร์เตอร์
พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V AC (1 เฟส) วัสดุ สายพาน โพลียูรีเทน วัสดุ เฟรม สเตนเลส
หน่วยสั่งซื้อ(หน่วย) 1