1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สายพานลำเลียง เครื่องนับ (รหัสสินค้า)

สายพานลำเลียง เครื่องนับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 85,526.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เพลา เครื่องนับ ถูกหมุนด้วย มอเตอร์ โดยถ่ายโอนแรงขับเคลื่อนจาก โรเลอร์ แต่ละตัวไปยัง โรเลอร์ แต่ละตัวผ่าน สายพานกลม
· รุ่น สายพานลำเลียง ประหยัดที่สุดมีโครงสร้างเรียบง่าย
·ขึ้นอยู่กับ มวล ของวัตถุที่ขนส่งความเร็วของ สายพานลำเลียง และความยาวมี มอเตอร์ ระหว่าง 0.4kw ถึง 1.5kwสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม

[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขนส่งวัตถุบรรจุกล่อง / เคส ฯลฯ
·สามารถสะสม (การเก็บรักษา) ได้ง่ายขึ้นและสามารถใช้ในสถานที่ที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ได้

รหัสสินค้า
MCD-50-315-75-300-D-R
MCD-50-400-75-150-D-R
MCD-50-400-75-300-D-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง โรเลอร์ W
(มิลลิเมตร)
ประเภท เฟรม รูปร่างภายนอก สูง H
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เครื่องจักร
(ซม.)
ความกว้างของ เพลา
(มิลลิเมตร)
รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 106,572.00

MARUYASU 1 ชิ้น 40 วัน 302แบบตรง260300331465-397185

฿ 85,526.00

MARUYASU 1 ชิ้น 40 วัน 387เส้นโค้ง177.4150416465-398066

฿ 107,915.00

MARUYASU 1 ชิ้น 40 วัน 387เส้นโค้ง177.4150416465-3998109

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โรเลอร์ เหล็กกล้า โรเลอร์ OD D.(φ) 50.8 พิทช์ โรเลอร์ P(มิลลิเมตร) 75
ความหนาของ โรเลอร์ t(มิลลิเมตร) 1.6 ประเภท ตัวเครื่อง หลัก การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก
ชนิดลูกกลิ้ง แบบตรง วัสดุ เฟรม เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ ชุบสังกะสี
วิธีการขับรถ สายพานกลม พาวเวอร์ซัพพลาย 3 เฟส 200 โวลต์ สเปค มาตรฐาน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 12 พิกัดน้ำหนัก โรเลอร์(กก. / ชิ้น) 5 หน่วยสั่งซื้อ(หน่วย) 1