(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
· สายพานลำเลียง สิ่งของขนาดเล็กพิเศษพร้อม ล้อ ขนาดเล็กø9มม. สลับฟันปลา พิทช์ เซ 6.25 มม.
· ร่องลิ่มหางเหยี่ยว แนวนอน เฟรม อะลูมิเนียม
· สายพานลำเลียง เป็นโครงสร้าง หัวแปลงคอนเนคเตอร์
·ชุด ล้อ คลองเลื่อย ให้เต็มความกว้างของ สายพานลำเลียง โดยไม่มีระยะห่าง
การใช้งาน
·การแจกจ่ายเครื่องคัดแยก วัตถุ ขนาดเล็ก
·การประกอบผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กและการบรรจุหีบห่อ - สายการตรวจสอบ
·สำหรับโยงระหว่างหัว ระบบลำเลียง
รหัสสินค้า |
---|
MP09-100106 |
MP09-100110 |
MP09-100116 |
MP09-200106 |
MP09-200110 |
MP09-200116 |
MP09-300106 |
MP09-300110 |
MP09-300116 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวของ เครื่องจักร (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ เครื่องจักร (มิลลิเมตร) | ความกว้างที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,775.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 130 | 90 | 465-7845 | 1.6 | ||
฿ 10,962.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 130 | 90 | 465-7853 | 2.8 | ||
฿ 16,046.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1600 | 130 | 90 | 465-7861 | 4.3 | ||
฿ 11,820.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 235 | 195 | 465-7870 | 2.7 | ||
฿ 17,625.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 235 | 195 | 465-7888 | 4.1 | ||
฿ 26,580.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1600 | 235 | 195 | 465-7896 | 6.2 | ||
฿ 15,152.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 340 | 300 | 465-7900 | 3.5 | ||
฿ 23,713.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 340 | 300 | 465-7918 | 5.0 | ||
฿ 35,930.00 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1600 | 340 | 300 | 465-7926 | 8.1 |
กำลังโหลด …
ประเภทพาหนะ | คดเคี้ยวไปมา | วัสดุ ล้อ | POM สีขาว Duracon | ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก ล้อ (ต่อ ล้อ)(kgf) | 1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(มิลลิเมตร) | 9 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 12.5 |
ชนิด | ล้อลำเลียง ตัวเครื่อง | การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก | กระบวนการเตรียมผิว ล้อ | ไม่ |
รูปทรง เฟรม | ด้วยการ อลูมิเนียมเฟรม ร่องลิ่มหางเหยี่ยว แนวนอน | วัสดุ เฟรม | อะลูมิเนียม | กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | ไม่ |
สเปค | มาตรฐาน | ปริมาณ | 1 | รายละเอียดทาง พิทช์(มิลลิเมตร) | 12.5 (6.25- พิทช์ สลับฟันปลา) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง