1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชุดปืนปัดฝุ่นแบบม้วน

ชุดปืนปัดฝุ่นแบบม้วน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,437.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
•การหมุนอุปกรณ์โลหะแบบสากลที่ปลายทั้งสองข้างของ สายยาง
•เป็นประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ถอดออกได้ง่าย ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

[การใช้งาน]
•สำหรับงานฝุ่นในโรงงานผลิตทั่วไปและโรงงานอาหาร

รหัสสินค้า
E80-03MP
E80-05MP
E80-07MP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค ขนาดการทำงานสูงสุด
(ม.)
มวล
(ก.)

฿ 2,437.00

WATABE CORPORATION 1 ชิ้น 10 วัน ติดตั้ง ขาพิน ประเภท3390

฿ 2,731.00

WATABE CORPORATION 1 ชิ้น 19 วัน -5470

฿ 3,058.00

WATABE CORPORATION 1 ชิ้น 19 วัน -7650

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปืนและลำตัวปืนเป่าลม คุณสมบัติ มาตรฐาน แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.2
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด แบบกลม(Ø) 3 พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้ง สายยาง G1/4 ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) 21
พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด G1/8 ปริมาณ 1