(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• หัวฉีด คู่ช่วยให้เป่าลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
[การใช้งาน]
•สำหรับงานฝุ่นในโรงงานผลิตทั่วไปและโรงงานอาหาร
รหัสสินค้า |
---|
WT91D-2HJBP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | รูปทรง หัวฉีด | คุณสมบัติ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด แบบกลม (Ø) | สเปค | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว หัวฉีด (มิลลิเมตร) | พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งแอร์ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,521.82 | WATABE CORPORATION | 1 ชิ้น | 19 วัน | ปืนและลำตัวปืนเป่าลม | [อื่น ๆ] ทวินแอร์ | มาตรฐาน | [แมกนีเซียม] แมกนีเซียม | 1 | 3.5 | ติดตั้ง ขาพิน ประเภท | 255 | 200 | G1/4 | 267 |
กำลังโหลด …
พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด | G1/8 | ปริมาณ | 1 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WT91D-2HJBP ในชุด Mag twin duster gun (การปรับการไหลของอากาศ แบบฝัง ตัว)
รหัสสินค้า |
---|
E80-2H |
WT91D-2H0P |
WT91D-2HSJP |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | รูปทรง หัวฉีด | คุณสมบัติ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด แบบกลม (Ø) | สเปค | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว หัวฉีด (มิลลิเมตร) | พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งแอร์ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,145.58 | 1 ชิ้น | 19 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | วัสดุ ตัวเครื่อง:อะลูมิเนียม แมกนีเซียม | - | - | - | 28 | ||
฿ 3,209.42 | 1 ชิ้น | 14 วัน | ปืนและลำตัวปืนเป่าลม | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | มาตรฐาน | [แมกนีเซียม] แมกนีเซียม | 1 | 3.5 | ติดตั้ง ขาพิน ประเภท | 201 | 200 | G1/4 | 186 | ||
฿ 6,945.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | ปืนและลำตัวปืนเป่าลม | [อื่น ๆ] หัวฉีด บางพิเศษ | มาตรฐาน | [แมกนีเซียม] แมกนีเซียม | 1 | 3.5 | ติดตั้ง ขาพิน ประเภท | 250 | 200 | G1/4 | 223 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง