(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากทำโดย การหล่อ จึงดูดซับแรงสั่นสะเทือนและเสียงและมี น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ มากกว่า ล้อ กด
· ล้อ ยูรีเทน คุณสมบัติ ทนน้ำมัน ดีเยี่ยมและมีความต้านทานการเคลื่อนที่ต่ำ
·ล้อชนิดหล่อสำหรับโหลดขนาดกลาง
รหัสสินค้า |
---|
FU-250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง AXB (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,760.00 | KYOUMACHI | 1 ชิ้น | 40 วัน | 314 | 485.01 ถึง 750.00 | 618.0 | [อื่น ๆ] เหล็กหล่อเหนียว FCD | 165 | 210 × 92 | 250 | 45 | 630 | 14 | 458-4261 | 8.6 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมัน | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 | การรักษา พื้นผิว ของอุปกรณ์โลหะ | พื้นผิวทาสี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FU-250 ในชุด ลูกล้อ ขึ้นรูป ( ล้อ ยูรีเทน ) แบบอยู่กับที่
รหัสสินค้า |
---|
FU-100 |
FU-130 |
FU-150 |
FU-200 |
FU-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง AXB (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,228.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 152 | 140.01 ถึง 220.00 | 186.4 | [อื่น ๆ] เหล็กหล่อเหนียว FCD | 101 | 130 × 63 | 100 | 32 | 190 | 10 | 458-4228 | 1.6 | ||
฿ 2,980.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 186 | 140.01 ถึง 220.00 | 142.2 | [อื่น ๆ] การหล่อ สโมสร | 127 | 164 × 75 | 130 | 38 | 145 | 12 | 458-4236 | 3.1 | ||
฿ 5,596.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 211 | 320.01 ถึง 485.00 | 328.6 | [อื่น ๆ] เหล็กหล่อเหนียว FCD | 145 | 182 × 80 | 150 | 38 | 335 | 12 | 458-4244 | 3.7 | ||
฿ 7,316.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 256 | 320.01 ถึง 485.00 | 466.0 | [อื่น ๆ] เหล็กหล่อเหนียว FCD | 165 | 210 × 83 | 200 | 42 | 475 | 13 | 458-4252 | 4.4 | ||
฿ 1,471.43 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 118 | 35.01 ถึง 80.00 | 68.7 | [อื่น ๆ] การหล่อ สโมสร | 101 | 126 × 56 | 75 | 32 | 70 | 10 | 458-4279 | 1.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง