1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อเหล็กหล่อ (ล้อยาง) แบบหมุน (รหัสสินค้า)

KYOUMACHI

ลูกล้อเหล็กหล่อ (ล้อยาง) แบบหมุน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,938.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อชนิดหล่อสำหรับโหลดปานกลาง
· เนื่องจากผลิตด้วยการหล่อ จึงดูดซับการสั่นสะเทือนและเสียง อีกทั้งยังบรรทุกของหนักได้มากกว่าล้อที่ผลิตจากการกดอัด
· ลูกล้อชนิดหล่อเหมาะสำหรับขนย้ายวัตถุมีน้ำหนัก

คุณสมบัติ

● ลูกล้อชนิดหล่อสำหรับโหลดปานกลาง
● เนื่องจากผลิตด้วยการหล่อ จึงดูดซับการสั่นสะเทือนและเสียง อีกทั้งยังบรรทุกของหนักได้มากกว่าล้อที่ผลิตจากการกดอัด
● ลูกล้อชนิดหล่อเหมาะสำหรับขนย้ายวัตถุมีน้ำหนัก

สเปค

● ชนิดยืดหยุ่น

วัสดุ

● ฟิตติ้งโลหะ: การหล่อ FC
● กระบวนการชุบผิวฟิตติ้งโลหะ: ชุบผิว
● ล้อ: ล้อหล่อ, ยาง
รหัสสินค้า
AJ-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง AXB
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 4,735.00

KYOUMACHI 1 ชิ้น 1 วัน 255220.01 ถึง 320.00215.8115115148X14820045220144562121872011107-49625.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ยาง
ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง การหล่อ สโมสร ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1 การรักษา พื้นผิว ของอุปกรณ์โลหะ พื้นผิวทาสี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AJ-200 ในชุด ลูกล้อเหล็กหล่อ (ล้อยาง) แบบหมุน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AJ-100
AJ-130
AJ-150
AJ-250
AJ-75
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง AXB
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 2,583.00

1 ชิ้น 1 วัน 15180.01 ถึง 140.0098.19090120X12010035100114562121871014107-49382.2

฿ 3,605.00

1 ชิ้น 1 วัน 187140.01 ถึง 220.00142.2102102135X13513042145134562121871311107-49463.8

฿ 3,819.00

1 ชิ้น 12 วัน 210140.01 ถึง 220.00171.7102102135X13515045175134562121871519107-49544.3

฿ 8,447.00

1 ชิ้น 1 วัน 312320.01 ถึง 485.00294.3140140180X18025051300144562121872516107-497110.2

฿ 1,938.00

1 ชิ้น 1 วัน 11880.01 ถึง 140.0068.7646494X94753270104562121877511107-49201.3