(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อชนิดหล่อสำหรับโหลดปานกลาง
· เนื่องจากผลิตด้วยการหล่อ จึงดูดซับการสั่นสะเทือนและเสียง อีกทั้งยังบรรทุกของหนักได้มากกว่าล้อที่ผลิตจากการกดอัด
· ลูกล้อชนิดหล่อเหมาะสำหรับขนย้ายวัตถุมีน้ำหนัก
รหัสสินค้า |
---|
AJ-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง AXB (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,938.00 | KYOUMACHI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 118 | 80.01 ถึง 140.00 | 68.7 | 64 | 64 | 94X94 | 75 | 32 | 70 | 10 | 4562121877511 | 107-4920 | 1.3 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | การหล่อ สโมสร | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 | การรักษา พื้นผิว ของอุปกรณ์โลหะ | พื้นผิวทาสี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AJ-75 ในชุด ลูกล้อเหล็กหล่อ (ล้อยาง) แบบหมุน
รหัสสินค้า |
---|
AJ-100 |
AJ-130 |
AJ-150 |
AJ-200 |
AJ-250 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง AXB (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,583.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 151 | 80.01 ถึง 140.00 | 98.1 | 90 | 90 | 120X120 | 100 | 35 | 100 | 11 | 4562121871014 | 107-4938 | 2.2 | ||
฿ 3,605.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 187 | 140.01 ถึง 220.00 | 142.2 | 102 | 102 | 135X135 | 130 | 42 | 145 | 13 | 4562121871311 | 107-4946 | 3.8 | ||
฿ 3,819.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 210 | 140.01 ถึง 220.00 | 171.7 | 102 | 102 | 135X135 | 150 | 45 | 175 | 13 | 4562121871519 | 107-4954 | 4.3 | ||
฿ 4,735.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 255 | 220.01 ถึง 320.00 | 215.8 | 115 | 115 | 148X148 | 200 | 45 | 220 | 14 | 4562121872011 | 107-4962 | 5.8 | ||
฿ 8,447.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 312 | 320.01 ถึง 485.00 | 294.3 | 140 | 140 | 180X180 | 250 | 51 | 300 | 14 | 4562121872516 | 107-4971 | 10.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง