(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
•หน่วย โรเลอร์ พลาสติก
•ทนน้ำและ การกัดกร่อน สูง
•เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอาหารหรือยาที่ต้องมีการสุขาภิบาลใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูง
การใช้งาน
• โรเลอร์ สำรอง
รหัสสินค้า |
---|
MRN38-30A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเพลา | ความกว้าง โรเลอร์ W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก โรเลอร์ (กก. / ชิ้น) | แกน (φ) | วัสดุ เพลา | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 952.86 | MSZ1 | 1 ชิ้น | 40 วัน | เพลา | 300 | 10 | 8 | แท่ง แบบกลม อะลูมิเนียม | 472-9111 | 140 |
กำลังโหลด …
ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ชนิด | โรเลอร์ ยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์(Ø) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | เรซิ่น ABS | ตลับลูกปืน/รองลื่น | เดียว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
คุณสมบัติ | ต้านทานน้ำ / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | เคลือบฉนวน | ไม่ | วัสดุ บอลของ ตลับลูกปืน/รองลื่น | สเตนเลส (SUS316) |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 2.6 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MRN38-30A ในชุด ลูกกลิ้งลำเลียง เรซิ่น (เส้นผ่านศูนย์กลาง โรเลอร์ 38 มม. ความหนาของผนัง สายยาง 2.6 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
MRN38-30B |
MRN38-40A |
MRN38-40B |
MRN38-50A |
MRN38-50B |
MRN38-60A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเพลา | ความกว้าง โรเลอร์ W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก โรเลอร์ (กก. / ชิ้น) | แกน (φ) | วัสดุ เพลา | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 858.57 | 1 ชิ้น | 40 วัน | ไม่มี แกน (รูกลม) | 300 | 10 | - | - | 472-9129 | 100 | ||
฿ 1,092.86 | 1 ชิ้น | 40 วัน | เพลา | 400 | 10 | 8 | แท่ง แบบกลม อะลูมิเนียม | 472-9137 | 175 | ||
฿ 997.14 | 1 ชิ้น | 40 วัน | ไม่มี แกน (รูกลม) | 400 | 10 | - | - | 472-9145 | 120 | ||
฿ 1,197.14 | 1 ชิ้น | 40 วัน | เพลา | 500 | 8 | 8 | แท่ง แบบกลม อะลูมิเนียม | 472-9153 | 210 | ||
฿ 1,088.57 | 1 ชิ้น | 40 วัน | ไม่มี แกน (รูกลม) | 500 | 8 | - | - | 472-9161 | 140 | ||
฿ 1,241.43 | 1 ชิ้น | 40 วัน | เพลา | 600 | 6 | 8 | แท่ง แบบกลม อะลูมิเนียม | 472-9170 | 245 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง