1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตหกเหลี่ยม【200-10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

KONOE

น็อตหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 722.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
- น็อตหกเหลี่ยมทั่วไปที่ลบมุมทั้งสองด้าน

คุณสมบัติ

●น๊อตตัวเมีย หกเหลี่ยมทั่วไปพร้อมที่ การทําแชมเฟอร์ ด้านเดียว

สเปค

●น๊อตตัวเมีย 1 ชนิด (สูง):80% ของเส้นผ่าศูนย์กลางสกรู, ลบมุมด้านเดียว)
รหัสสินค้า
NT-SUS-0012
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ระดับความแข็งแกร่ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
มิติ
(มิลลิเมตร)
e. มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ m
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 2,808.87

KONOE 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 12สเตนเลส (SUS304)[ไม่มี] ไม่[ไม่มี] ไม่เทียบเท่ากับ A2-701.7519.021.910.02004997265901363360-39463.30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น ทั่วไป
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม ประเภท

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NT-SUS-0012 ในชุด น็อตหกเหลี่ยม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NT-SS-0003
NT-SS-0004
NT-SS-0005
NT-SS-0006
NT-SS-0008
NT-SS-0010
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ระดับความแข็งแกร่ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
มิติ
(มิลลิเมตร)
e. มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ m
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 3,500.45

1 แพ็ค

10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 3[เหล็กกล้า] เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWRM)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม4T (ระดับ ความทนต่อแรงดึง ที่เหมาะสมของ สลักเกลียว: 3.6 · 4.6 · 4.8)0.505.56.42.4100004997265901233360-38143.44

฿ 2,336.00

1 แพ็ค

5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4[เหล็กกล้า] เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWRM)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม4T (ระดับ ความทนต่อแรงดึง ที่เหมาะสมของ สลักเกลียว: 3.6 · 4.6 · 4.8)0.707.08.13.250004997265901240360-38224.00

฿ 1,928.00

1 แพ็ค

3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 5[เหล็กกล้า] เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWRM)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม4T (ระดับ ความทนต่อแรงดึง ที่เหมาะสมของ สลักเกลียว: 3.6 · 4.6 · 4.8)0.808.09.24.030004997265901257360-38313.59

฿ 1,103.00

1 แพ็ค

1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 6[เหล็กกล้า] เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWRM)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม4T (ระดับ ความทนต่อแรงดึง ที่เหมาะสมของ สลักเกลียว: 3.6 · 4.6 · 4.8)1.0010.011.55.015004997265901264360-38493.64

฿ 782.00

1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 8[เหล็กกล้า] เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWRM)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม4T (ระดับ ความทนต่อแรงดึง ที่เหมาะสมของ สลักเกลียว: 3.6 · 4.6 · 4.8)1.2513.015.06.56004997265901271360-38573.26

฿ 722.00

1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWRM)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม4T (ระดับ ความทนต่อแรงดึง ที่เหมาะสมของ สลักเกลียว: 3.6 · 4.6 · 4.8)1.5017.019.68.03004997265901288360-38653.40