1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดรัม/ถังน้ำมัน สายยาง ( ดรัม/ถังน้ำมัน เท่านั้น) (รหัสสินค้า)

HOSE REELS

ดรัม/ถังน้ำมัน สายยาง ( ดรัม/ถังน้ำมัน เท่านั้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,750.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]● สายยาง ที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 15 มม. สามารถพันด้วยมือได้ประมาณ 30 ม. มาพร้อมปลาย สายยาง 1 อัน และ แคลมป์รัดท่อ 1 อัน

รหัสสินค้า
553-203
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,750.90

HOSE REELS 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รอกม้วนสายไฟ ตัวเครื่อง เท่านั้น ความยาวรวม สายยาง ใช้งานได้(ม.) 30 รหัส สายยาง ใช้งานได้ 15 มม
คุณสมบัติ มาตรฐาน ความกว้าง(มิลลิเมตร) 303 ความลึก(มิลลิเมตร) 421
ความสูง(มิลลิเมตร) 705 วัสดุ เหล็กกล้า สเปค ชนิดประกอบ
อุปกรณ์เสริม โฮสเซน (568-012): 1 ชิ้น / สายยาง วง: 1 ชิ้น หน่วยสั่งซื้อ(หน่วย) 1 JAN Code 4972353007721
รหัสการสั่งซื้อ 477-6615 มวล(กิโลกรัม) 5.54