(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
- ใช้ สเตนเลส ทน การกัดกร่อน (SUS304)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,560.70 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3 | 5 | 0.5 | 500 | 4997265900755 | 360-2613 | 0.31 | ||
฿ 1,366.82 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 10 | 0.5 | 500 | 4997265900762 | 360-2621 | 0.42 | ||
฿ 1,505.26 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 3 | 15 | 0.5 | 500 | 4997265900779 | 360-2630 | 0.51 | ||
฿ 1,885.20 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 20 | 0.5 | 500 | 4997265900786 | 360-2648 | 0.63 | ||
฿ 1,825.79 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4 | 10 | 0.7 | 500 | 4997265900793 | 360-2656 | 0.83 | ||
฿ 1,986.22 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 15 | 0.7 | 500 | 4997265900809 | 360-2664 | 1.00 | ||
฿ 2,624.04 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4 | 20 | 0.7 | 500 | 4997265900816 | 360-2672 | 1.20 | ||
฿ 1,863.35 | KONOE | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 10 | 0.8 | 400 | 4997265900823 | 360-2681 | 1.16 | ||
฿ 2,057.29 | KONOE | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 15 | 0.8 | 400 | 4997265900830 | 360-2699 | 1.40 | ||
฿ 2,966.41 | KONOE | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 5 | 20 | 0.8 | 400 | 4997265900847 | 360-2702 | 1.64 | ||
฿ 2,925.42 | KONOE | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 5 | 25 | 0.8 | 400 | 4997265900854 | 360-2711 | 1.84 | ||
฿ 1,315.41 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | 10 | 1 | 200 | 4997265900861 | 360-2729 | 0.85 | ||
฿ 1,640.38 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 15 | 1 | 200 | 4997265900878 | 360-2737 | 1.04 | ||
฿ 1,602.70 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 20 | 1 | 200 | 4997265900885 | 360-2745 | 1.20 | ||
฿ 1,768.25 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 25 | 1 | 200 | 4997265900892 | 360-2753 | 1.38 | ||
฿ 1,979.17 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 30 | 1 | 200 | 4997265900908 | 360-2761 | 1.56 | ||
฿ 1,494.53 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 8 | 15 | 1.25 | 100 | 4997265900915 | 360-2770 | 1.10 | ||
฿ 1,636.83 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 20 | 1.25 | 100 | 4997265900922 | 360-2788 | 1.25 | ||
฿ 1,825.07 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 25 | 1.25 | 100 | 4997265900939 | 360-2796 | 1.42 | ||
฿ 2,011.51 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 30 | 1.25 | 100 | 4997265900946 | 360-2800 | 1.57 | ||
฿ 2,893.05 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 20 | 1.5 | 100 | 4997265900953 | 360-2818 | 2.16 | ||
฿ 3,118.90 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 25 | 1.5 | 100 | 4997265900960 | 360-2826 | 2.42 | ||
฿ 1,750.14 | KONOE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 30 | 1.5 | 50 | 4997265900977 | 360-2834 | 1.34 | ||
฿ 2,146.06 | KONOE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 40 | 1.5 | 50 | 4997265900984 | 360-2842 | 1.59 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปร่างเพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ประเภทสัน เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | ระดับความแข็งแกร่ง (สแตนเลส) | เทียบเท่ากับ A2-70 |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง