(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์เสริม ประเภท เข็ม ใช้ ท่อเหล็ก สเตนเลส มี พื้นผิว ดูดขัดเงาและลบมุม
มีให้เลือกตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดø0.1สำหรับการจัดการกับ ส่วนประกอบ กล้องจุลทรรศน์ น้ำหนักเบา พิเศษ
เมื่อใช้ร่วมกับสกรูปรับลมที่ตัวถังหลักหลุมอากาศการกำจัดวัสดุดูดซับจะราบรื่นมาก
ชนิดตรง หักเห 45 °และชนิด พอร์ตเชื่อมต่อ ดูดรูปไข่
ชนิด | ปากคีบสุญญากาศ | การใช้งาน | ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | โครงสร้างชิ้นส่วน | ส่วนการดูดซึม |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | วัสดุ ส่วนดูดซับ | SUS |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ST-D0.33 ในชุด อุปกรณ์เสริม การฉีด SUS
รหัสสินค้า |
---|
ST-C0.15 |
ST-C0.2 |
ST-C0.33 |
ST-D0.51 |
ST-D0.84 |
ST-D1.37 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ขนาดแท่งวงรีปากดูด (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,466.78 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.15 | 35.7 | - | ชนิดตรง | ||
฿ 1,530.33 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.2 | 35.7 | - | ชนิดตรง | ||
฿ 1,466.78 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.33 | 35.7 | - | ชนิดตรง | ||
฿ 1,466.78 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 0.51 | 48.4 | - | ชนิดตรง | ||
฿ 1,466.78 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.84 | 48.4 | - | ชนิดตรง | ||
฿ 1,466.78 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.37 | 48.4 | - | ชนิดตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง