1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจชนิดกึ่งลำดับ (ชนิดมาตรฐานแบบบาง แกน Z)

PRECISE POSITIONING STAGE

สเตจชนิดกึ่งลำดับ (ชนิดมาตรฐานแบบบาง แกน Z)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,772.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] สเตจ ที่สามารถรวมกันได้อย่างอิสระ (แกน Z ขนาด มาตรฐาน) สามารถเลือกวิธีการป้อนได้จากแบบแร็คแอนด์ พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ และแบบ ฟีดสกรู

รหัสสินค้า
SO-13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 16,772.52

PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 9 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แกน Z ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 91 ถึง 120 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 26 ถึง 40
วิธีการให้อาหาร ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน Anodize ซาติน สีดำ
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 25.1 ถึง 30 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) 120
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) 40 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) 28.5 พื้นผิว สเตจ แกน Z แนวตั้ง
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่ ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน Holoaxial แคลมป์ยึด ไม่
พื้นผิว สเตจ(มิลลิเมตร) 120×40

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SO-13 ในชุด สเตจชนิดกึ่งลำดับ (ชนิดมาตรฐานแบบบาง แกน Z)